ADVANCED SURGEARREST DE APC, 5 SALIDAS, FRANCÉS, 230 V

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

Ver descripción de producto

E20-FR Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
ADVANCED SURGEARREST DE APC, 5 SALIDAS, FRANCÉS, 230 V
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de Basic Surge Protector, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos Surge Protector de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Cord Management
    Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Cierres de receptáculo antichoque
    Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Seguridad

Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo
Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.

Protección

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.

Marketing features

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Francés/Belga

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
10A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Peak Current Common Mode
11kAmperios
Peak Current Normal Mode
13kAmperios

Descripción física

Altura máxima
58mm, 5.84cm
Anchura máxima
311mm, 31.12cm
Profundidad máxima
127mm, 12.7cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.09kg
Altura bruta
64mm, 6.35cm
Anchura bruta
318mm, 31.75cm
Profundidad bruta
184mm, 18.41cm
Color
Beis
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
14.24
Unidades en Palet
384.0
SCC Codes
10731304009679

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios