Monitores LCD e interruptores KVM

Acceda a unos dispositivos que simplifican la administración de la red y el servidor



 
Las consolas LCD para rack de APC están formadas por un teclado, ratón, consola LCD de 17" / 19" e interruptor KVM analógico integrado opcional de 8 / 16 puertos (solo el modelo de 17"), con un diseño 1U compacto. Este diseño compacto permite montar un interruptor KVM en la parte trasera de la consola LCD para rack, o bien sirve para eliminar la necesidad de utilizar un interruptor KVM independiente mediante la adopción de una consola LCD para rack con interruptor KVM analógico integrado de 8 / 16 puertos. La consola se instala fácilmente y reduce al mínimo el soporte y los costes de mantenimiento, garantizando así un coste de propiedad inferior. La pantalla LCD ultrafina, con tecnología de señalador táctil, y el kit de montaje en rack para un solo usuario de fácil instalación se combinan para formar una elegante solución de alta calidad integrada para la gestión de servidores. Las consolas LCD para rack pueden utilizarse en diversos entornos de TI, desde salas de ordenadores hasta centros de datos grandes.
Más información
Los switches KVM para rack de APC facilitan el trabajo a los administradores de TI a través del acceso tanto local como remoto a las rutinas POST y BIOS, y del control de los servidores conectados que funcionen con Windows, SUN y Linux/UNIX. Los switches KVM analógicos, KVM CAT-5 analógicos y KVM IP de APC contribuyen a reducir el coste total de propiedad, minimizando el espacio, el hardware, la electricidad y el cableado utilizados ya que permiten aprovechar un solo teclado, monitor y ratón para varios servidores. Mejore el rendimiento de la inversión y la flexibilidad mediante la escalabilidad a nivel empresarial con gestión centralizada. Los switches KVM para montaje en rack de APC permiten una gestión de las infraestructuras de TI de centros de datos, salas de ordenadores y sucursales remotas con mayor control y tranquilidad.
Más información
Los conmutadores Ethernet de APC mejoran la adaptabilidad al ofrecer una solución ya integrada y diseñada para la arquitectura InfraStruxure. Reducen el coste total de propiedad al ofrecer una transmisión de datos rápida a precios asequibles. Los conmutadores Ethernet para rack 1U de APC abordan las necesidades de conectividad en red de los administradores y están diseñados para eliminar congestiones en las redes. Los conmutadores Ethernet pueden utilizarse en cualquier lugar con equipos de red, incluidos armarios de cableado, salas de ordenadores y centros de datos de cualquier tamaño.
Más información