Incluye SAI, conmutadores y software de gestión, optimizados para el suministro eléctrico escalable para centros de datos grandes
Los patines de alimentación prefabricados ofrecen la mejor solución para ampliar rápidamente la alimentación de Data Centers. Destinados para las aplicaciones de grandes dimensiones en interior, los módulos prefabricados montados sobre patines permiten mayores rangos de alimentación con dimensiones de densidad de energía pequeñas. Los módulos montados en patín disponen de los SAI Symmetra MW o MGE Galaxy 7000 para obtener la mejor eficiencia de su categoría y están completamente integrados para incluir cuadros eléctricos, baterías, ATS y pueden incluir StruxureWare para la operación de edificios para obtener un sistema de gestión completamente integrado. Elija uno de los diseños básicos o personalice uno de los diseños según las necesidades de su aplicación específica.
Productos | Número de pieza | Precio | Comparar | ||
---|---|---|---|---|---|
Productos | Número de pieza | Precio | Comparar | ||
Producto Patín prefabricado de alimentación 1250kW 400V/50Hz con SAI Galaxy VX | Número de pieza PFMPS1250EBVX | Precio -- |
|
Cómo comprar
|
Agilidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preconfigurado y ensamblado de fábrica | Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible. | ||||||||
Escalable y flexible | De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez. | ||||||||
Implementación rápida y sencilla | Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación. |