Regleta para SAI

Accesorio para SAI fácil y práctico para adaptar las tomas IEC a las tomas locales.

La regleta para SAI de APC by Schneider Electric garantiza la conversión segura de una toma IEC del SAI a las tomas locales, aportando comodidad y fiabilidad cuando más lo necesitas. Probadas para garantizar un funcionamiento perfecto del SAI, las características principales incluyen un interruptor automático de alimentación integrado para una protección adicional y diseño para montaje en pared. También hay disponible un conector IEC de bloqueo para garantizar una conexión más segura entre el SAI y la regleta, y evitar así desconexiones accidentales.

Más información
Productos Número de pieza Precio
Producto Regleta para SAI APC, bloqueo IEC C14 TO 4, salida Schutzkontakt (CEE 7/3), 230 V Alemania Número de pieza PZ42IZ-GR Precio 29,03 €
Producto Regleta para SAI APC, IEC C14 A 4, salida Schutzkontakt (CEE 7/3), 230 V Alemania Número de pieza PZ42I-GR Precio 20,56 €
Protección
Interruptor de alimentación integrado e interruptor automático rearmable Alimenta todas las salidas y proporciona protección adicional contra sobrecargas
Comodidad
Orificios para montaje en pared Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.
Seguridad
Pantalla a prueba de niños Protege a los usuarios frente a contactos accidentales con las salidas no utilizadas.
Características
Interruptor de alimentación integrado e interruptor automático rearmable Alimenta todas las salidas y proporciona protección adicional contra sobrecargas
Pantalla a prueba de niños Protege a los usuarios frente a contactos accidentales con las salidas no utilizadas.
Orificios para montaje en pared Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.

Producto 1

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Seleccionar familia
Seleccionar número de pieza

Producto 2

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar

Producto 3

Seleccione una familia o un número de pieza para comparar