Colores exclusivos, conectores de entrada con cable y gran facilidad para la configuración de las salidas enviado conforme a las especificaciones indicadas.
El equipo especializado de ingeniería y fabricación de APC ha puesto un gran empeño para ofrecer SAI en rack personalizados o totalmente nuevos que permiten a los centros de datos optimizar la personalización y evitar costosas e inseguras modificaciones en campo.
Productos | Número de pieza | Precio | Comparar | ||
---|---|---|---|---|---|
Productos | Número de pieza | Precio | Comparar | ||
Producto Distribución de alimentación de racks personalizada | Número de pieza AP8000 | Precio -- |
|
Cómo comprar
|
|
Producto Rack PDU Blue label kit (Quantity 10 units) | Número de pieza AP8000BLU | Precio 72,59 € |
|
|
|
Producto Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) | Número de pieza AP8000RED | Precio 72,59 € |
|
|
|
Producto Custom Factory Configured Rack PDU | Número de pieza APF8000 | Precio -- |
|
Cómo comprar
|
Agilidad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación de una sola entrada | Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar. | ||||||||
Disponibilidad | |||||||||
Control remoto individual de cada toma | Permite administrar remotamente las tomas, de forma que los usuarios puedan desconectar aquellas que no se utilizan (e impedir sobrecargas) o reciclar el suministro de equipos bloqueados (reduciendo los costosos períodos de interrupción y evitando el tiempo necesario para llegar hasta el equipo). | ||||||||
Actualizable Flash | Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red) | ||||||||
Capacidad de PDU en rack con display | La medición de nivel de salida independiente ofrece una visión más detallada de la energía distribuida al equipamiento dentro del armario. También permite analizar las tendencias de consumo por componentes y llevar a cabo la planificación de capacidad. | ||||||||
Indicador LED de carga | Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos. (Nota: sólo disponible con unidades con función de monitorización local de corriente) | ||||||||
Retardos del suministro eléctrico | Permite a los usuarios configurar la secuencia en la que el suministro eléctrico se conecta y se desconecta en cada toma. Esto ayuda a evitar los picos de corriente durante la puesta en marcha, lo que podría ocasionar la sobrecarga de los circuitos y la pérdida de las cargas. La secuenciación también permite a los usuarios determinar los equipos que se encenderán primero, de forma que otros equipos que dependan de esa unidad funcionen correctamente. | ||||||||
Pantalla local para la supervisión de la corriente | El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados) | ||||||||
Umbrales de alarma | Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU) | ||||||||
Capacidad de gestión de red | Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto. |