Distribución eléctrica del rack

Distribución eléctrica fiable con monitorización y control de equipos informáticos montados en rack



 
Las unidades de distribución de potencia (PDU) con medición por toma de salida y rack con conmutación de APC ofrecen medición activa y conexión/desconexión remotas de tomas de salida individuales. La medición por toma de salida permite a los usuarios hacer uso de la optimización energética y realizar una planificación de capacidades detallada. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. La función de medición por toma de salida ofrece un nivel granular de datos de uso energético, que permite a los responsables de los centros de datos tomar decisiones más precisas sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. La función de conmutación permite un control avanzado y personalizable del suministro eléctrico. La función de conmutación ofrece controles de conexión/desconexión remota de los ciclos de suministro a nivel de toma de salida para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. Los atrasos de secuenciación del suministro permiten a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados para evitar sobrecargas del circuito. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas con alarmas definidas por el usuario para advertir sobre posibles sobrecargas del circuito. Los usuarios pueden acceder a las PDU con medición por toma de salida con rack con conmutación, configurarlas y controlarlas a través de interfaces Web, SNMP, de línea de comandos o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity y Energy Efficiency. Las nuevas PDU conmutadas para rack de la serie AP8000 incluyen supervisión del suministro eléctrico real, puerto para el sensor de temperatura/humedad y receptáculos de bloqueo IEC.
Más información
Las unidades de distribución de potencia conmutada para rack (PDU) de APC ofrecen un control eléctrico y una supervisión activa personalizable por parte del usuario. Los controles de nivel de salida remotos facilitan la conexión/desconexión del suministro para reiniciar el equipo de forma remota y restringir el uso no autorizado de salidas independientes. Los atrasos de secuenciación del suministro permiten a los usuarios establecer el orden en el que aumentar o reducir el suministro de los equipos conectados para evitar sobrecargas del circuito. La medición de corriente facilita la supervisión remota en tiempo real de las cargas conectadas con alarmas definidas por el usuario para advertir sobre posibles sobrecargas del circuito. Los usuarios pueden acceder a las PDUs conmutadas para rack, configurarlas y controlarlas a través de interfaces Web, SNMP, de línea de comandos o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency. Las nuevas PDUs conmutadas para rack de la serie AP8000 incluyen supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad y receptáculos de bloqueo IEC.
Más información
Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa de salidas individuales que permite optimizar la energía y realizar una planificación de la capacidad detallada. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen un nivel más granular de datos de uso energético que permite a los responsables de los centros de datos tomar decisiones más precisas sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU en rack con display incluyen la medición del suministro eléctrico de salidas individuales, un puerto para el sensor de temperatura/humedad, y receptáculos de bloqueo IEC. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Capacity Manager y Change Manager.
Más información
Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency. Las nuevas PDU en rack con display de la serie AP8000 incluyen supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo.
Más información
Las PDUs Básicas para Racks APC proporcionan una distribución energética fiable a través de una única entrada con múltiples receptáculos de salida y distribuyen la energía procedente de circuitos monofásicos de bajo amperaje a soluciones trifásicas de mayor potencia.
Más información
Una amplia selección de cables de alimentación, entre los que se incluyen cables de potencia de entrada, del adaptador y cables de alimentación del puente, que satisfacen diversos requisitos en materia de alimentación. Nuevos cables de alimentación IEC con bloqueo que incorporan un método de retención patentado y de utilización sencilla para optimizar la seguridad al utilizarse con unidades de distribución de la alimentación (PDU, por sus siglas en inglés) en rack de la serie AP8000.
Más información
Los accesorios PDU para rack de APC contienen juegos de abrazaderas específicamente diseñados para instalar muchas de las unidades de distribución eléctrica (PDU) para racks verticales en racks o armarios de otros fabricantes, así como abrazaderas para sujeción de cables para fijar la conexión del cable de alimentación a las PDU del rack. Las SKU especialmente diseñadas de las PDU para rack básicas, con contadores y conmutadas, pueden utilizar estos juegos de abrazaderas. Consulte la lista de características para ver si su PDU para rack es compatible con estas abrazaderas. Consulte los nombres de los modelos para conocer la compatibilidad con fabricantes de racks.
Más información