Nuestras marcas

Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente

Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Parte Delantera Izquierda
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Parte Delantera Izquierda
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Parte Delantera Izquierda
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Back
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Miscellaneous
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Detailed
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Parte Delantera Izquierda
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Back
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Miscellaneous
Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente Detailed
  • Unidades montadas en la pared para la instalación en exteriores destinada a aplicaciones de misiones críticas

Ver descripción de producto

WMA Características

Unidades monobloque de instalación mural para instalación externa con salida de aire en flujo ascendente
Unidades montadas en la pared para la instalación en exteriores destinada a aplicaciones de misiones críticas

Refrigeración para salas de montaje en pared Uniflair características y ventajas

Disponibilidad

Control de respuesta activo
Supervisa y ajusta de manera activa la capacidad de refrigeración para garantizar unas temperaturas de admisión adecuadas al servidor. A través del controlador del microprocesador, se ofrece visibilidad del funcionamiento y el estado de la unidad.
Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.
Compresores helicoidales
Utilizan menos piezas móviles para aumentar su fiabilidad y duración.
Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Componentes redundantes
Los puntos individuales de fallo del sistema tienen componentes redundantes para mantener la disponibilidad y la fiabilidad.

Comodidad

Independiente
La unidad se instala de manera rápida y sencilla, sin necesidad de tuberías de refrigeración ni intercambiadores de calor remotos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.
Servicio operativo
Permite que se lleve a cabo el mantenimiento o la sustitución de componentes fundamentales mientras el sistema está en funcionamiento.
Supervisión de servicio
Todos los dispositivos de supervisión de a bordo de la unidad permiten un mantenimiento preventivo y la comprobación de las condiciones de trabajo del sistema mientras este se encuentra en funcionamiento.

Economía

Free cooling directo
Emplea el aire del exterior si la temperatura ambiental del aire sirve de ayuda para las cargas de refrigeración.
Soluciones tecnológicas de alto rendimiento
Optimiza el funcionamiento de la unidad con cualquier condición ambiental o de carga y garantiza un consumo extremadamente reducido de energía
Estrategia modular
El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite desarrollar de manera gradual la infraestructura de refrigeración para cubrir las demandas de refrigeración de las instalaciones. De esta manera, se reducen en gran medida las inversiones en capital (CAPEX) y se permite una inversión escalonada a lo largo de la vida de las instalaciones.

Capacidad de gestión

Sistemas de gestión de edificios
Las unidades están diseñadas para trabajar con los sistemas BMS más comunes, incluidos BACnet y Modbus.
Red de área local
Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para obtener la máxima eficiencia energética y la gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.
Interfaz de red
Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios