Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8

Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frente Izquierda
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8 Aplicación
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 275ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 138ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Unidad UPS trifásica, redundante, súper compacta, con eficiencia energética para aplicaciones de centros de datos, infraestructuras e industriales.

  • Incluye: Filtro de polvo, Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Cumplimiento de normas sísmicas, Servicio de puesta en marcha, Entrada de cables por la...

Ver resumen del producto

GVMRB160KG65S Características

Unidad UPS Galaxy VM 160 kVA adicional para 1+1 480-480 V, capacidad de interrupción 65 kA, puesta en marcha 5x8
Unidad UPS trifásica, redundante, súper compacta, con eficiencia energética para aplicaciones de centros de datos, infraestructuras e industriales.
Incluye: Filtro de polvo, Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Cumplimiento de normas sísmicas, Servicio de puesta en marcha, Entrada de cables por la parte superior e inferior
  • Entradas de contacto en frío
    Las entradas que puede asignar el usuario permiten que las alarmas del equipo puedan monitorearse a través del controlador del sistema de potencia.
  • Salida de contacto seco
    Brinda notificaciones remotas ante fallas cuando se utiliza en conjunto con un sistema o unidad de monitoreo ambiental de APC.
  • Modo ECOnversion
    Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
  • Gestión de redes integrada
    Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio brindan el doble de vida útil que una batería tradicional de ácido y plomo, y son pequeñas, livianas y seguras para el medio ambiente.
  • Compatibilidad con Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite el monitoreo remoto y la interfaz con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de administración de edificios y otros sistemas de otros fabricantes.
  • Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
    Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
  • Filtros de polvo pre instalados
    Protege la UPS en entornos hostiles
  • Cumplimiento de normas sísmicas
    Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).
  • SmartSlot
    Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Entrada de cables superior e inferior (estándar)
    Flexibilidad que permite al usuario tomar decisiones. Y sin ningún costo extra.

Galaxy VM Características y beneficios

Disponibilidad

Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo
Baterías modulares
Ofrece la posibilidad de reemplazar baterías sin necesidad de pasar a bypass de mantenimiento, al tiempo que mantiene la disponibilidad y la protección continua de la carga.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La opción de baterías húmedas convencionales y modulares junto con diferentes modos de carga permite adecuarse a requisitos de respaldo específicos.
Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento de energía, muy baja distorsión harmónica gracias al rectificador IGBT, corrección del factor de potencia de entrada y gran eficiencia.

Seguridad

Protección contra retroalimentación interna
Aumente la defensa de los sistemas ante anomalías de potencia.
Cumplimiento de normas sísmicas
Estos gabinetes construidos totalmente en acero cumplen los requisitos de aptitud sísmica correspondientes a la zona 2+ del IBC (International Building Code).

Costo total de propiedad

Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Funcionamiento robusto
Sin reducción del valor nominal en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Modo ECOnversion
Modo de operación que asegura niveles de eficiencia ultra alta al cargar las baterías; se acondiciona el factor de potencia de carga y se garantiza la regulación de la tensión de salida de Clase 1.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa

Funcionabilidad

Niveles de servicios múltiples
Mediante la opción de paquetes o componentes de servicios individuales, nuestros servicios están estructurados para que usted escoja y seleccione qué le gustaría que APC haga por usted.
Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Sostenibilidad

Certificación ENERGY STAR para unidades UPS
Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros
Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Comodidad

Baterías reemplazables
Permite añadir capacidad de autonomía o reemplazar módulos de baterías existentes con rapidez. El sistema reconoce en forma automática los módulos instalados.
Con montaje en ruedas
Facilidad de manipulación durante la instalación.
Entrada de cables por la parte superior e inferior
Permite el cableado desde las partes superior e inferior, sin necesidad de gabinetes adicionales, lo cual implica ahorrar en superficie ocupada y contar con flexibilidad para la instalación.
Servicio de puesta en marcha 7x24 incluido
Requerido para contar con cobertura total de la garantía de fábrica

Manejabilidad

Pantalla táctil y gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto a todo color que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Indicadores de estado LED
Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Gestión de redes integrada
Brinda monitoreo remoto y control total de la UPS. Le permite monitorear unidades UPS remotas desde un navegador de Internet o un Sistema de administración de redes estándar.
Diagrama mímico
Permite el acceso instantáneo al estado de la UPS.
Compatible con StruxureWare Central
Permite la administración centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services