Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles

Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles Frontal directo
Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles Frontal directo
Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles Frontal directo
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 184ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 69ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones...

  • Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SRV1KRARK Características

Unidad Easy UPS On-Line SRV RM de APC, de 1,000 VA y 120V, con kit de rieles
Unidad UPS de alta calidad con tecnología de doble conversión on line diseñada para cubrir necesidades esenciales de protección de energía aun en las condiciones energéticas más inestables
Incluye: DC con software, Cable USB, Manual del usuario
  • Bypass interno automático
    Proporciona potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.
  • Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
    Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.

Easy UPS On-Line Características y beneficios

Manejabilidad

Conectividad serial
Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

Características

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Software de gestión
USB connection
Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías
Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.

Características

Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Alto nivel de eficiencia
Altas tasas de eficiencia que permanecen estables incluso con niveles bajos de energía operativa
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Topología de doble conversión online
Garantiza un alto nivel de calidad de la energía en todo momento. Si se producen irregularidades en la forma de onda de distribución, se regeneran mediante el proceso de conversión de CA a CC en primer término y luego de CC a CA con tiempo de transferencia cero. La betería se utiliza únicamente como fuente de respaldo.
Interfaz LCD intuitiva
Ofrece información clara y precisa en diversos idiomas y brinda la posibilidad de configurar la unidad UPS localmente mediante teclas de navegación fáciles de usar.
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Software de gestión
Le permite monitorear en forma sencilla la alimentación de red y administrar su unidad UPS.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección.

Funcionabilidad

Notificación predictiva de fallas.
Analiza el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes.
Notificación de desconexión de baterías
Advierte cuando una batería no se encuentra disponible para ofrecer suministro de respaldo.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.

Disponibilidad

Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services