Nuestras marcas

Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo

Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Parte Delantera Izquierda
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Parte Delantera Izquierda
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Parte Delantera Izquierda
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Frontal derecho
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Frontal directo
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Back
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Miscellaneous
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Parte Delantera Izquierda
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Frontal derecho
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Frontal directo
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Back
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

G35TXFM10K30F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Transformador de entrada MGE Galaxy 3500, 208/208, 10-30 kVA, montaje en suelo
Protección eléctrica trifásica compacta de 10-40 kVA con una excelente eficiencia y un tamaño optimizado y especialmente adaptado para entornos industriales exigentes.
Incluye: Guia de instalación

Galaxy 3500 características y ventajas

Coste total de propiedad

Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Huella excelente
El poco espacio que ocupa este SAI permite aprovechar al máximo el valioso espacio del piso del cuarto eléctrico

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Filtros de aire reemplazables por el usuario
Facilita la sustitución rápida y sencilla de los filtros de aire.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Monitorización ambiental
Impida que los equipos se averíen debido a la amenaza que suponen las condiciones ambientales.
Gestión web/SNMP incorporada
Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz

Descripción física

Altura máxima
1487mm, 148.7cm
Anchura máxima
351mm, 35.1cm
Profundidad máxima
837mm, 83.7cm
Peso neto
280.0kg
Peso de envío
314.0kg
Altura bruta
1664mm, 166.37cm
Anchura bruta
724mm, 72.39cm
Profundidad bruta
1105mm, 110.49cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, CSA C22.2 n.º 107.1, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios