Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable

Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Frontal derecho
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Frontal directo
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Back
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Frontal derecho
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Frontal directo
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable Back
  • Una solución de protección eléctrica trifásica modular de alto rendimiento con una eficiencia, una capacidad y un rendimiento líderes en el sector para centros de ...

  • Incluye: Servicio de instalación, Guia de instalación, Network management card, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SY200K250D Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (200000 W)
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
200.0Kilovatios / 200.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
400V 3PH, 480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH, 480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX de 200kW, escalable a 250kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable
Una solución de protección eléctrica trifásica modular de alto rendimiento con una eficiencia, una capacidad y un rendimiento líderes en el sector para centros de datos medianos y grandes y entornos críticos. Es posible instalar varios SAI en paralelo para obtener una redundancia de sistemas ultraeficaz o hasta 2 MW de protección eléctrica. Las instalaciones paralelas con aparamenta personalizada y las instalaciones que utilizan un panel de bypass de mantenimiento de otro fabricante necesitan el kit para aparamenta de otros fabricantes APC Symmetra PX250/500 para la supervisión de los cortacircuitos y la funcionalidad EPO.
Incluye: Servicio de instalación, Guia de instalación, Network management card, Start-up service, Manual de usuario
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Entrada dual de alimentación
    Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
    Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
  • Mega Tie
    Durante el mantenimiento, mantenga la protección completa transfiriendo la carga de un sistema independiente Symmetra PX 250/500 kW a otro.
  • Sincronización de salida a fuente externa
    El SAI puede sincronizarse con cualquier otra fuente independiente para utilizar los interruptores de transferencia estáticos en el sentido descendente.
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
  • Pantalla remota
    Descargue la interfaz de la pantalla a su portátil u ordenador. Supervise a distancia el SAI y configure un subconjunto de parámetros del SAI. Nota: La puesta en marcha y el apagado a distancia no son posibles.
  • Tiempo de autonomía escalable
    Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
  • Admite bypass de mantenimiento de otros fabricantes
    En las instalaciones con aparamenta personalizada o panel de bypass de mantenimiento de otro fabricante, se necesita el kit APC Symmetra PX250/500 para aparamenta de otros fabricantes. Las tarjetas de este kit supervisan los cortacircuitos y ofrecen funcionalidad EPO.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Symmetra PX características y ventajas

Disponibilidad

Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Coste total de propiedad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).

Agilidad

Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
500.0Kilovatios / 500.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
415 V
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Tiempo de transferencia
2 ms typical
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Otras tensiones de entrada
415 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
50.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
13
Tiempo típico de recarga
3.5hour(s)
Ranuras de la batería vacías
18
Cantidad de RBC™
6
Suministro de carga de baterías (vatios)
19.2Kilovatios
Extendable Run Time
1
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
96.5 %
Operación de Sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
SYPX250-500_Parallel
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
2700mm, 270.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
3727.0kg
Peso de envío
4112.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
4110mm, 411.0cm
Profundidad bruta
1270mm, 127.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
54.0dBA
Disipación térmica en línea
24757.0BTU/h
Protection Class
IP20, NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, cRegistrado por UL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Propósito general Eurobat, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios