Split Unit Outdoor Condensing Unit 12KW 208-230/3/60

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 238ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 137ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Unidades de sistema split y sistemas de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior integrados para instalación en exteriores

  • Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver resumen del producto

MRA0611D Características

Split Unit Outdoor Condensing Unit 12KW 208-230/3/60
Unidades de sistema split y sistemas de enfriamiento con aprovechamiento de temperatura exterior integrados para instalación en exteriores
Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Reinicio automático
    Hace que la unidad vuelva a su último estado operativo ante una falla en el suministro a fin de proteger el compresor y el entorno. (Característica no disponible en la unidad de 1,6 kW).
  • Sistemas para administración de edificios
    Las unidades están diseñadas para operar con los sistemas BMS más comunes, entre ellos BACnet y Modbus.
  • Económico
    Solución para presupuestos limitados que mejora la circulación de aire dentro del gabinete.
  • Facilidad de acceso para el mantenimiento
    Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
  • Espacio nulo en centro de datos (white space)
    Todos los equipos para enfriamiento se instalan fuera del centro de datos, lo que permite aprovechar al máximo el espacio interior para la instalación de equipos informáticos.

Uniflair SP Características y beneficios

Manejabilidad

Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Interfaz de red
Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Funcionabilidad

Monitoreo de servicios
Todos los dispositivos de monitoreo integrados en la unidad permiten el mantenimiento preventivo y la verificación del estado de funcionamiento del sistema durante su operación.
Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Disponibilidad

Compresores de espiral
Emplean pocas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y la expectativa de vida útil.
Enfriamiento directo con aprovechamiento de aire exterior
Utiliza el aire exterior cuando la temperatura ambiente puede ayudar a sustentar las cargas de enfriamiento.
Control de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
Entradas de energía duales
(Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services