Nuestras marcas

Soporte de refrigeración para portátiles

Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Miscellaneous
Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Parte Delantera Izquierda
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Aplicación
Soporte de refrigeración para portátiles Miscellaneous
  • Soportes portátiles y ligeros para ordenadores portátiles para el profesional que viaja con frecuencia.

Ver descripción de producto

ETCS Características

Soporte de refrigeración para portátiles
Soportes portátiles y ligeros para ordenadores portátiles para el profesional que viaja con frecuencia.

Soportes móviles para portátiles características y ventajas

Comodidad

Compacto y ligero
Para lograr la máxima portabilidad.

Protección

Permite la refrigeración del portátil
El aire de refrigeración circula alrededor del portátil manteniéndolo frío para conseguir el máximo rendimiento y la máxima longevidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
38mm, 3.81cm
Anchura máxima
41mm, 4.06cm
Profundidad máxima
222mm, 22.23cm
Peso neto
0.19kg
Peso de envío
0.27kg
Altura bruta
51mm, 5.08cm
Anchura bruta
162mm, 16.21cm
Profundidad bruta
248mm, 24.77cm
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
432 x 174 x 273mm
Master Carton Units
8.0
Master Carton Weight
2.63
SCC Codes
10731304218828

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios