Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V

Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V Frente Izquierda
Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V Frente Izquierda
Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V Frente Izquierda
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 449ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 144ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Protección de energía de eficacia comprobada para aplicaciones de control y entornos hostiles.

  • Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS

Ver resumen del producto

SUA500PDR-S Características

Riel DIN de APC - unidad UPS para montaje en panel con batería estándar de 500 VA 120V
Protección de energía de eficacia comprobada para aplicaciones de control y entornos hostiles.
Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
  • Baterías que puede reemplazar el usuario
    Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

UPS industrial Características y beneficios

Manejabilidad

LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Accesorio de E/S de contacto seco opcional
Cada accesorio opcional de E/S de contacto seco aumenta la cantidad de contactos de entrada en 2 y relés de salida en 1
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Disponibilidad

Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.

Adaptabilidad

Métodos de montaje múltiples
Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo

Funcionabilidad

Soporte técnico
Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services