Nuestras marcas

Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60

Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Frontal derecho
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Frontal directo
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Frontal derecho
Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60 Frontal directo
  • Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala

Ver descripción de producto

ACFC75206 Características

Refrigerador de fluido 346 MBH a 25 TD, 40 GPM, 28 cargas, 230/3/60
Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Refrigeradores de fluido Uniflair características y ventajas

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Distribución de productos

Bermudas, Brasil, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1270mm, 127.0cm
Anchura máxima
4458mm, 445.8cm
Profundidad máxima
1156mm, 115.6cm
Peso neto
1100.0kg
Peso de envío
1100.0kg
Altura bruta
1270mm, 127.0cm
Anchura bruta
4458mm, 445.8cm
Profundidad bruta
1156mm, 115.6cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios