Puerta de rack RDU

Puerta de rack RDU Parte Delantera Izquierda
Puerta de rack RDU Parte Delantera Izquierda
Puerta de rack RDU Parte Delantera Izquierda
Puerta de rack RDU Parte Delantera Izquierda
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada y refrigerante bombeado para centros de datos de medianos a grandes

Ver descripción de producto

ACAC21005 Características

Puerta de rack RDU
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada y refrigerante bombeado para centros de datos de medianos a grandes

Refrigerante bombeado InRow características y ventajas

Disponibilidad

Control de entrada del rack
El control de entrada del rack garantiza la temperatura de entrada a los equipos de TI.
Sin requisitos en cuanto a carga térmica mínima
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad de diseño
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Alimentación doble a las entradas A-B
Consume energía desde el SAI, lo que protege el suministro eléctrico con alimentaciones dobles para redundancia.

Capacidad de gestión

Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador del microprocesador
Ofrece control proactivo y supervisión en tiempo real a través de la pantalla alfanumérica de 4 líneas y 80 caracteres.
Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Coste total de propiedad

Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Colombia, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Fiyi, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Luxemburgo, Myanmar, Martinica, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1915mm, 191.5cm
Anchura máxima
750mm, 75.0cm
Profundidad máxima
35mm, 3.5cm
Peso neto
52.1kg
Peso de envío
59.0kg
Altura bruta
340mm, 33.97cm
Anchura bruta
874mm, 87.39cm
Profundidad bruta
2010mm, 200.98cm

Opciones

Servicios