PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100

PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100 Parte Delantera Izquierda
  • Aire acondicionado con tecnología precisa de control del clima con la máxima flexibilidad.

Ver descripción de producto

ACPL74312 Características

PLNM 20" W/4 GRILLES- BLACK CW MODEL 100
Aire acondicionado con tecnología precisa de control del clima con la máxima flexibilidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
508mm, 50.8cm
Anchura máxima
3124mm, 312.42cm
Profundidad máxima
889mm, 88.9cm
Peso neto
90.92kg
Peso de envío
90.92kg
Altura bruta
635mm, 63.5cm
Anchura bruta
3251mm, 325.12cm
Profundidad bruta
889mm, 88.9cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios