Nuestras marcas

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Frontal derecho
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Frontal directo
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Frontal derecho
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS Frontal directo
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

GUPXCK50S Características

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 25/37.5/50 kVA UPS
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Gutor PXC características y ventajas

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Coste total de propiedad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
660mm, 66.0cm
Anchura máxima
330mm, 33.0cm
Profundidad máxima
203mm, 20.3cm
Peso neto
6.8kg
Peso de envío
6.8kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
660mm, 66.0cm
Profundidad bruta
330mm, 33.0cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios