MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle

MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Frontal derecho
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Frontal directo
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Back
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Frontal derecho
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Frontal directo
MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle Back
  • Cubículos auxiliares vacíos, IP20 o IP32, preparados para alojar componentes como transformadores o disyuntores

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

GWTAA Características

MGE Galaxy PW Empty Auxiliary Cubicle
Cubículos auxiliares vacíos, IP20 o IP32, preparados para alojar componentes como transformadores o disyuntores
Incluye: Guia de instalación
  • Instalación
    La instalación rápida y fácil simplifica la configuración para los nuevos usuarios

MGE Galaxy PW características y ventajas

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, India, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1900mm, 190.0cm
Anchura máxima
715mm, 71.5cm
Profundidad máxima
825mm, 82.5cm
Peso neto
135.0kg
Peso de envío
140.0kg
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
20 - 80 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios