MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V

MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica adaptable para satisfacer las necesidades específicas de los pequeños centros de datos y aplicaciones críticas de edificios

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

GLTT30KL Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (24000 W)
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
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
600V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
56.0A
MGE Galaxy 3000 30kVA 600V-208V
Protección eléctrica trifásica adaptable para satisfacer las necesidades específicas de los pequeños centros de datos y aplicaciones críticas de edificios
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Compatible con generador
    Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Bypass de mantenimiento manual
    Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
  • Gestionable por red
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Con capacidad en paralelo
    Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
  • Con redundancia en paralelo
    Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

MGE Galaxy 3000 características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Coste total de propiedad

Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.

Disponibilidad

Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
24.0Kilovatios / 30.0kVA
Eficacia con carga completa
86.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 seconds at 130% and 30 seconds at 145%
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
166 - 239V
Eficacia con carga completa
86.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
240 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 10
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.0 %

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1585mm, 158.5cm
Anchura máxima
833mm, 83.3cm
Profundidad máxima
1019mm, 101.9cm
Peso neto
1165.91kg
Peso de envío
1188.64kg
Altura bruta
1737mm, 173.7cm
Anchura bruta
935mm, 93.5cm
Profundidad bruta
1120mm, 112.0cm
Color
Gris claro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 12192metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
69.0dBA
Disipación térmica en línea
28000.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios