Nuestras marcas

MGE Galaxy 3000 10 kVA

MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Parte Delantera Izquierda
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
MGE Galaxy 3000 10 kVA Miscellaneous
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con adaptabilidad a las necesidades específicas de los pequeños centros de datos, edificios e instalaciones ...

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

G3KUPS10 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (8000 W)
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
8.0Kilovatios / 10.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
MGE Galaxy 3000 10 kVA
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con adaptabilidad a las necesidades específicas de los pequeños centros de datos, edificios e instalaciones.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Bypass interno automático
    Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
  • Compatible con generador
    Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Indicadores LED de estado
    Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
  • Bypass de mantenimiento manual
    Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
  • Gestionable por red
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.

MGE Galaxy 3000 características y ventajas

Coste total de propiedad

Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).

Facilidad de reparación y mantenimiento

Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
8.0Kilovatios
Eficacia con carga completa
87.5 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V
Topología
Online de doble conversión
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Eficacia con carga completa
87.5 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Otras tensiones de entrada
220 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
69.0dBA
Disipación térmica en línea
28000.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CUL listed, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios