Nuestras marcas

MGE Epsilon STS External Option

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Redundancia verdadera y alta fiabilidad excepcional para el intercambio entre fuentes de alimentación

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

STEEO Características

MGE Epsilon STS External Option
Redundancia verdadera y alta fiabilidad excepcional para el intercambio entre fuentes de alimentación
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Instalación rápida
    Organizadores verticales de montaje trasero y rieles para cables superiores con instalación sin herramientas.

Interruptores de transferencia estática características y ventajas

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 60950, TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios