Nuestras marcas

MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps

MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Frontal derecho
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Frontal directo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Back
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Miscellaneous
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Parte Delantera Izquierda
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Frontal derecho
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Frontal directo
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Back
MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps Miscellaneous
  • Redundancia verdadera y alta fiabilidad excepcional para el intercambio entre fuentes de alimentación

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto

STEAUX200 Características

MGE Epsilon STS Auxiliaries 200 Amps
Redundancia verdadera y alta fiabilidad excepcional para el intercambio entre fuentes de alimentación
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario
  • Instalación rápida
    Organizadores verticales de montaje trasero y rieles para cables superiores con instalación sin herramientas.

Interruptores de transferencia estática características y ventajas

Capacidad de gestión

Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Disponibilidad

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 60950, TÜV
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios