Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA

Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Frente Izquierda
Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Frente Izquierda
Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Frente Izquierda
Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Frontal derecho
Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Frontal directo
Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 363ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 139ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Protección de energía de eficacia comprobada para aplicaciones de control y entornos hostiles.

Ver resumen del producto

GUPXCK50P Características

Kit para conexión en paralelo con UPS 25/37,5/50 kVA
Protección de energía de eficacia comprobada para aplicaciones de control y entornos hostiles.

UPS industrial Características y beneficios

Adaptabilidad

Baterías externas "Plug-and-Play"
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a las cargas cuando se agrega tiempo de autonomía a la UPS.
Métodos de montaje múltiples
Permite utilizar un producto como el estándar para distintos entornos.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adecuarse a su entorno operativo

Disponibilidad

Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS
Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona alimentación temporaria a través de la batería cuando se interrumpe el suministro de la red.
Acondicionamiento de energía
Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Alcance de tensión de entrada amplio
Diseñado para entornos eléctricos hostiles a fin de prolongar la vida útil de las baterías.

Funcionabilidad

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Soporte técnico
Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías que puede reemplazar el usuario
Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.

Manejabilidad

LED Indicators
Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Accesorio de E/S de contacto seco opcional
Cada accesorio opcional de E/S de contacto seco aumenta la cantidad de contactos de entrada en 2 y relés de salida en 1
SmartSlot
Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.

Distribución de productos

Aruba, Bermuda, Bahamas, Canada, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haiti, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Venezuela

Opciones

Services