Nuestras marcas

Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8

Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal derecho
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Frontal directo
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8 Back
  • Un SAI trifásico modular y altamente eficiente, escalable de 750 kVA a 1250 kVA, que proporciona el rendimiento, la flexibilidad y el uso maximizado de activos que ...

  • Incluye: Guia de instalación, Start-up service

Ver descripción de producto

GVX750K1250NGS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (750000 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
750.0Kilovatios / 750.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Corriente máxima de entrada
1092.0A
Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 480V, Start up 5x8
Un SAI trifásico modular y altamente eficiente, escalable de 750 kVA a 1250 kVA, que proporciona el rendimiento, la flexibilidad y el uso maximizado de activos que requieren los grandes centros de datos y las aplicaciones de misión crítica de hoy en día. Este SAI EcoStruxure Ready presenta una eficiencia de hasta el 99 % con la tecnología patentada ECOnversion. Incluye un servicio de puesta en marcha de 5x8.
Incluye: Guia de instalación, Start-up service

Galaxy VX características y ventajas

Coste total de propiedad

Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección

Facilidad de reparación y mantenimiento

Compatible con StruxureOn
Simplifica el mantenimiento y el funcionamiento de tus equipos utilizando software y servicios basados en la nube y compatibles con todos los fabricantes.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Compatible con StruxureWare Data Center Expert
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Disponibilidad

Compatible con la solución de batería de ion de litio de Schneider Electric
Reduce las dimensiones y el peso, los requisitos de refrigeración y mantenimiento del sistema, y el coste total de propiedad. La oferta duplica la vida útil de las baterías VRLA y mejora la predecibilidad y la gestión de las copias de seguridad.
Haz clic aquí para obtener más información.
Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Protección frente a inversión de corriente interna
Incrementa la protección del sistema frente a perturbaciones en el suministro eléctrico.
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Distribución de productos

Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos, Venezuela

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.25Milivatios / 1.25MVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3 con THC < 5%
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
100.0kAmperios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V Corriente continua

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" touch screen display
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
3000mm, 300.0cm
Profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
2570.0kg
Peso de envío
3737.0kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
5160mm, 516.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
68.0dBA
Disipación térmica en línea
112190.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CBC 2013 a Sds = 1,84 g, CSA C22.2 No 107.3, FCC parte 15 clase A, IBC 2012, IEC 60721-4-2 Nivel 2M2, IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios