Nuestras marcas

Galaxy VS 100kW 480V without Batteries

Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frontal derecho
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frontal directo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Back
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Detailed
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Parte Delantera Izquierda
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frontal derecho
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Frontal directo
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Back
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries Detailed
  • SAI trifásico altamente eficaz, de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y de 10 a 50 kVA (208 V), para centros de datos perimetrales, pequeños y medianos ...

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

GVSUPS100KG Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (100000 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Galaxy VS 100kW 480V without Batteries
SAI trifásico altamente eficaz, de 20 a 100 kVA (400 V/480 V) y de 10 a 50 kVA (208 V), para centros de datos perimetrales, pequeños y medianos, y otras aplicaciones comerciales críticas
Incluye: User Manual

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Topología
Double Conversion Online

Entrada

Baterías y tiempo de autonomía

Rendimiento

Descripción física

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
250.0kg
Peso de envío
275.0kg
Altura bruta
1680mm, 168.0cm
Anchura bruta
640mm, 64.0cm
Profundidad bruta
990mm, 99.0cm

Conformidad

Aceptaciones
ENERGY STAR V2.0 (USA)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios