Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8

Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Back
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8 Aplicación
Green Premium™
RoHS
  • SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria.

  • Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Cumplimiento de la normativa sísmica, Start-up service, Entrada de cable superior e inferior

Ver descripción de producto

GVMSB225KG65S Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (202500 W)
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
202.5Kilovatios / 225.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (3P + E)
Corriente máxima de entrada
347.0A
Galaxy VM 225 kVA, SAI individual, 480-480 V, 65 kAIC, puesta en marcha 5x8
SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria.
Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Gestión de red integrada, Cumplimiento de la normativa sísmica, Start-up service, Entrada de cable superior e inferior
  • Facilidad de reparación y mantenimiento completa desde la parte delantera
    Todas las entradas, salidas y dispositivos de gestión local son accesibles desde la parte frontal de la unidad.
  • Entradas de Contacto Seco
    Las entradas asignables por el usuario permiten supervisar las alarmas de otros equipos a través del controlador del sistema de suministro eléctrico.
  • Salida de contacto seco
    Notifica los fallos de forma remota cuando se utiliza en combinación con un sistema o unidad de monitorización ambiental de APC.
  • Modo ECOnversion
    Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
  • Gestión de red integrada
    Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio ofrecen el doble de vida útil que una batería convencional de plomo-ácido, además de ser pequeñas, ligeras y ecológicas.
  • Soporte para Modbus RS-485 y Modbus TCP
    Permite la supervisión remota e intercambia información con StruxureWare™ Data Center Expert, sistemas de gestión de edificios u otros sistemas de terceros.
  • Filtros de polvo preinstalados
    Protege el SAI en entornos exigentes
  • Cumplimiento de la normativa sísmica
    Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.
  • SmartSlot
    Al añadir tarjetas adicionales APC en el SmartSlot integrado, puede supervisar el estado de la alimentación y actuar en consecuencia. Añadir las tarjetas adicionales aumenta la disponibilidad global del sistema al notificarle proactivamente las condiciones que pueden afectar al tiempo de actividad.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Entrada de cable superior e inferior
    Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.

Galaxy VM características y ventajas

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Flexibilidad en el almacenamiento de energía
La oferta de baterías convencionales húmedas y modulares, junto con los distintos modos de carga, facilita la adaptación a los más diversos requisitos de respaldo.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Oferta de batería modular
Permite la sustitución de las baterías sin tener que pasar a bypass de mantenimiento, a la vez que se mantiene la disponibilidad y una protección continua de la carga
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Comodidad

Montaje sobre ruedas
Permite llevar a cabo una manipulación sencilla durante la instalación.
Baterías intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Entrada de cable superior e inferior
Permite el cableado de la parte superior e inferior sin necesidad de armarios adicionales, reduciendo el espacio necesario para la instalación y aumentando la flexibilidad.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Capacidad de gestión

Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.
Monitor de pantalla LCD táctil para gráficos
Texto a todo color y diagramas sinópticos que muestran fácilmente los modos de funcionamiento, los parámetros de los sistemas y las alarmas.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Diagrama mímico
Permite obtener un acceso instantáneo al estado del SAI.

Seguridad

Protección frente a inversión de corriente interna
Aumente la defensa del sistema frente a anomalías en el suministro.
Cumplimiento de la normativa sísmica
Estas carcasas, totalmente de acero, son conformes a la clasificación sísmica IBC Zona 2+.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Sostenibilidad

ENERGY STAR para SAI
Establece que la eficiencia del SAI se encuentra en el 25% de la franja superior del mercado según las verificaciones de otros organismos independientes.
UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
202.5Kilovatios / 225.0kVA
Corriente de Salida Neutra
244A
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 1% estática y +/- 3% al 100% del escalón de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
360 - 576 (480 V), 360 - 576 (480 V) AdjustableV
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Ruptor tripolar
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
549.0A
Vida útil esperada de la batería (en años)
7 - 10
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
95.5 %
Corriente de cortocircuito disponible máxima
65kAmperios
Operación de Sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" touch screen display
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1970mm, 197.0cm
Anchura máxima
1002mm, 100.2cm
Profundidad máxima
854mm, 85.4cm
Peso neto
704.0kg
Peso de envío
745.0kg
Altura bruta
2156mm, 215.6cm
Anchura bruta
1490mm, 149.0cm
Profundidad bruta
1060mm, 106.0cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 14999.8metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
27670.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
cUL listed, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.), FCC parte 15 clase A, IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Dispositivo de protección en derivación
400.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
350.0A

Opciones

Servicios