Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL

Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Frente Izquierda
Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Frente Izquierda
Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Frente Izquierda
Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL Frontal directo
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 279ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 139ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Nueva versión
Galaxy VX 1250kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8

Revise la versión actualizada del producto:

Galaxy VX 1250kVA, 480V, Puesta en marcha 5x8 P-GVX1250K1250GS
  • Protección de energía ultra eficiente trifásica, escalable y modular con los más altos niveles de rendimiento en el sector para centros de datos grandes y entornos...

  • Incluye: Servicio de montaje, Installation Guide, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Ver resumen del producto

SYMF1200KG Características

Estructura para Symmetra MW de 1200kW IP 480 V, AVISO DE VENTA FINAL
Protección de energía ultra eficiente trifásica, escalable y modular con los más altos niveles de rendimiento en el sector para centros de datos grandes y entornos de misión crítica
Incluye: Servicio de montaje, Installation Guide, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Symmetra MW Características y beneficios

Costo total de propiedad

Manejo inteligente de la batería
Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
Baterías externas administrables
Reduce la necesidad del servicio de mantenimiento preventivo al monitorear la integridad y el estado de las baterías externas así como el tiempo de autonomía esperado.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
Compatible con la solución de baterías de ion de litio de Schneider Electric
Reduce el formato y el peso del sistema, así como los requisitos de enfriamiento y mantenimiento, y el costo total de propiedad; ofrece el doble de la vida útil de las baterías VRLA, y mejora la predecibilidad y capacidad de gestión del almacenamiento de copias de respaldo.
Haga clicaquí para obtener más información.
La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA
Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Carga de baterías con compensación de temperatura
Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Autodiagnóstico automático
Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Agilidad

Capacidad de conexión en paralelo por capacidad
Incrementa la capacidad de potencia total al utilizar UPS múltiples en simultáneo.
Autonomía escalable
Permite incrementar la autonomía rápidamente cuando se lo necesita.
Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.
Puntos múltiples para ingreso de cables
Proporciona flexibilidad para la ubicación de la unidad UPS en la sala y fácil acceso para la instalación del cableado en los tableros de bornes.
Capacidad de conexión en paralelo por redundancia
Alimente los equipos conectados con UPS múltiples para aumentar la redundancia de los sistemas.

Sostenibilidad

Certificación EU CoC para unidad UPS
Garantiza que las UPS vendidas en la Unión Europea brindan altos niveles de eficiencia

Disponibilidad

Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.
Notificación sobre fallas de la batería
Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.

Características de marketing

Módulos de potencia conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad al permitir la recuperación inmediata y sin inconvenientes tras fallas aisladas de módulos.
Configurable para alcanzar un nivel de redundancia interna de N+1
Proporciona altos niveles de disponibilidad mediante redundancia al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para ofrecer soporte a la carga conectada.
Capacidad de potencia escalable
Reduce hoy los costos de sobredimensionamiento de los sistemas UPS al permitir su rápida actualización en una instancia posterior.
Compatible con generador
Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Ofrece altos niveles de disponibilidad mediante baterías redundantes.
Corrección del factor de alimentación de entrada
Elimina la necesidad de una unidad externa de compensación de fase y minimiza los costos de instalación al posibilitar el uso de sistemas de cableado y generadores más pequeños.
La energía con rating máximo en kW equivale a [fill in with value] kVA
Reduce los costos al eliminar el sobredimensionamiento de los sistemas UPS para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Display LCD
Proporciona un panorama esquemático de los datos críticos para orientar la operación y facilitar la resolución de problemas en la pantalla táctil color de cristal líquido.
Diseño modular
Proporciona velocidad de servicio y exige requisitos mínimos de mantenimiento gracias a la funcionalidad de autodiagnóstico y la capacidad de reemplazar módulos en el establecimiento.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Barbados, Bermuda, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Opciones

Services