Nuestras marcas

Environmental Monitoring Unit 120V

Environmental Monitoring Unit 120V Parte Delantera Izquierda
Environmental Monitoring Unit 120V Parte Delantera Izquierda
Environmental Monitoring Unit 120V Parte Delantera Izquierda
Environmental Monitoring Unit 120V Parte Delantera Izquierda
  • Dispositivo conectado en red que permite supervisar las condiciones ambientales.

  • Incluye: CD con software, Cable de alimentación separable específico de país, Almohadillas de montaje, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP9312TH Características

Características principales

Altura de racks
1U
Environmental Monitoring Unit 120V
Dispositivo conectado en red que permite supervisar las condiciones ambientales.
Incluye: CD con software, Cable de alimentación separable específico de país, Almohadillas de montaje, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Soporte Boot-P
    Permite garantizar la integridad de sesiones LDAP, Radius, SSL y SSH.
  • Gestión web/SNMP incorporada
    Funciones completas de gestión mediante navegador web, así como gestión completa desde un sistema de gestión de redes.
  • Entradas de Contacto Seco
    Las entradas asignables por el usuario permiten supervisar las alarmas de otros equipos a través del controlador del sistema de suministro eléctrico.
  • Aviso por correo electrónico
    Los administradores de red pueden resolver los problemas remotamente antes de que afecten a la disponibilidad.
  • Protocolo de eventos
    El SAI almacena las últimas 250 alarmas y eventos en un registro de eventos que incluye la fecha y hora en las que se producen, lo que facilita el diagnóstico de los problemas eléctricos o de las averías del SAI.
  • Sistema de seguridad por autenticación MD5
    User name and password in basic mode Enhanced mode employs advanced authentication scheme using the MD5 Algorithm.
  • Gestión SNMP
    Controle y gestione la disponibilidad del SAI en la red utilizando protocolos estandarizados.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.
  • Telnet management
    Full-featured UPS management via a Telnet Console.
  • Agua
    Esta tecnología Web permite a los administradores completar varias tareas a través del sitio web de APC, incluyendo la resolución de posibles problemas y la actualización proactiva de sus características de gestión de alimentación de los SAI con PowerChute. Proporciona al usuario un enlace con APC para ayudar a diagnosticar/solicitar/sustituir una batería defectuosa, proporciona información actualizada y ayuda al usuario a registrar la garantía. (estas características no están disponibles en los modelos SU420NET/620NET).

Unidad de monitorización ambiental características y ventajas

Disponibilidad

Monitorización de temperatura
De los cambios en la temperatura se informa por medio de la interfaz de usuario o el correo electrónico.
Protocolo de eventos
Determine con exactitud el momento y el orden en el que se produjeron los eventos que generaron el incidente utilizando el registro de eventos.
Notificación de errores
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta para las situaciones de infraestructura física crítica. Permite a los Administradores de TI reducir el tiempo medio que se emplea en las reparaciones, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo de funcionamiento.
Control de humedad
De los cambios en la humedad se informa por medio de la interfaz de usuario o el correo electrónico.
Reinicio de equipo remoto
Evita el envío de técnicos a ubicaciones remotas.
Gestión remota de dispositivos
Supervisión remota de las condiciones críticas para lograr la máxima protección contra amenazas físicas y ambientales.

Capacidad de gestión

Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Habilitado para IP
Acceso y gestión a través de explorador web, sesión de Telnet, SSH o SNMP.

Agilidad

Contactos de entrada a medida
Control del estado desde dispositivos externos.
Sensores de gama baja
Los sensores pequeños se pueden instalar en cualquier lugar.
Relés de salida personalizables
Controle la salida desde dispositivos externos a través de relés de salida.
Configuración masiva
Ofrece una gran capacidad de configuración de masa, con lo que los usuarios pueden crear, guardar y lanzar configuraciones o ajustes específicos en dispositivos de APC similares a través de una tarjeta de administración de red.
Ampliable
Conecte hasta 196 sensores con módulos de expansión a través del puerto de comunicaciones A-Link.
Identificadores únicos
Personalice los sensores con ubicaciones y nombres distintivos.

Características de marketing

Compatible con el sistema de gestión de la empresa
Gestione sus dispositivos de APC desde un único sistema enviando los eventos SNMP al sistema de gestión empresarial de su elección.
Accesible a través de navegador
Acceda a la interfaz del usuario a través del navegador. Ofrece acceso rápido desde cualquier punto de la red

Protección

Password Security
La protección por contraseña seleccionable por el usuario evita el acceso no autorizado, con autorización contra servidores LDAP y Active Directory.
Soporte Radius
Utilice un servidor Radius existente para autenticar, autorizar y representar el dispositivo APC de forma segura.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
172mm, 17.16cm
Anchura máxima
141mm, 14.06cm
Profundidad máxima
44mm, 4.38cm
Peso neto
0.82kg
Peso de envío
2.08kg
Altura bruta
464mm, 46.36cm
Anchura bruta
229mm, 22.86cm
Profundidad bruta
70mm, 7.0cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
EN 50082-1, EN 55022, classe A, VCCI
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios