Nuestras marcas

Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro

Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro Parte Delantera Izquierda
Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro Parte Delantera Izquierda
Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro Parte Delantera Izquierda
Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro Parte Delantera Izquierda
  • Los Easy Racks son gabinetes de TI confiables y asequibles con un diseño probado y características esenciales que son adecuados para aplicaciones de rack de servidores ...

  • Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels

Ver descripción de producto

ER6802 Características

Características principales

Altura de racks
48U
Anchura del rack
19"
Easy Rack 600mm/48U/1000mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes, sin fondo, negro
Los Easy Racks son gabinetes de TI confiables y asequibles con un diseño probado y características esenciales que son adecuados para aplicaciones de rack de servidores y redes, y aplicaciones de Edge Computing.
Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Togo, Tailandia, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
2258mm, 225.8cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1000mm, 100.0cm
Peso neto
113.2kg
Peso de envío
120.0kg
Altura bruta
239mm, 23.9cm
Anchura bruta
1050mm, 105.0cm
Profundidad bruta
650mm, 65.0cm
Color
Negro
Profundidad máxima de instalación
838.0mm, 83.82cm
Profundidad mínima de instalación
242.0mm, 24.16cm
Front Door
18.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
19.0calibre
Weight Capacity (static load)
1199.75kg
Weight Capacity (dynamic load)
599.65kg

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios