Containment Adapter for Easy Rack, Front, 42U, Black, 600mm wide

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • A set of adapters engineered for full containment of row solutions to provide full containment and increase cooling efficiency. This front adapter for a 600mm Easy ...

  • Incluye: Door kit

Ver descripción de producto

ACCS2000 Características

Containment Adapter for Easy Rack, Front, 42U, Black, 600mm wide
A set of adapters engineered for full containment of row solutions to provide full containment and increase cooling efficiency. This front adapter for a 600mm Easy Rack includes a plenum spacer, glass front door and a floor to seal the bottom of the rack.
Incluye: Door kit
  • Configurable Containment
    A variety of options available to provide containment for various row based solution configurations.
  • Containment for Row Solutions
    Designed to provide full containment while allowing for shared cold plenum on front and hot exhaust plenum on rear of row solutions.
  • Elimina la mezcla de aire
    Aísla el aire caliente de escape y garantiza un aire de alimentación razonable para el equipo de TI.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Siria, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Peso neto
43.1kg
Peso de envío
75.0kg
Altura bruta
3620mm, 362.0cm
Anchura bruta
7460mm, 746.0cm
Profundidad bruta
21600mm, 2160.0cm
Color
Negro

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios