Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ

Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ Parte Delantera Izquierda
Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ Parte Delantera Izquierda
Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ Parte Delantera Izquierda
Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

Ver descripción de producto

ACCD75231 Características

Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 50/60HZ
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
  • Motores de accionamiento directo
    La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Disponibilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack
Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.

Capacidad de gestión

Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Alemania, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Suministro eléctrico de entrada
3190 Vatios
Protección máxima por sobretensión
15.0A
Capacidad de amperaje mínima de circuito
8.0

Descripción física

Altura máxima
824mm, 82.4cm
Anchura máxima
977mm, 97.7cm
Longitud neta
3.2metros
Profundidad máxima
3151mm, 315.1cm
Peso neto
217.72kg
Peso de envío
272.16kg
Altura bruta
889mm, 88.9cm
Anchura bruta
1092mm, 109.2cm
Profundidad bruta
1092mm, 109.2cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.5dBA

Conformidad

Aceptaciones
ETL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Patrones de salida del aire
Horizontal, Flujo ascendente
Flujo de aire
7572.4lps
Entrada de amperaje
6.0A
Diámetro de retorno
22.0mm

Opciones

Servicios