Nuestras marcas

Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS

Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Frontal derecho
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Frontal directo
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Back
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Frontal derecho
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Frontal directo
Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS Back
  • Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

Ver descripción de producto

GUPXCD75B Características

Battery Breaker Box 300A for GUTOR PXC UL 75 kVA UPS
Caja de seccionadores de batería de montaje en pared para utilizar con configuraciones de racks de baterías abiertos.

SAI industrial características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Accesorio de contacto seco I/O opcional
Cada accesorio I/O de contacto seco incrementa el número de contactos de entrada en 2 y el de relés de salida en 1
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Disponibilidad

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Adaptabilidad

Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Descripción física

Altura máxima
1316mm, 131.6cm
Anchura máxima
516mm, 51.6cm
Profundidad máxima
190mm, 19.0cm
Peso neto
55.79kg
Peso de envío
89.81kg
Altura bruta
1829mm, 182.9cm
Anchura bruta
965mm, 96.5cm
Profundidad bruta
330mm, 33.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 2999.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4999.9metros

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios