Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio

Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Back
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Aplicación
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Parte Delantera Izquierda
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Back
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Aplicación
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

  • Incluye: Cable Ethernet Categoría 5, CD con software, Guia de instalación, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared, Tarjeta de ...

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BG500 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (300 W)
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
300 Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS Pro 500 de APC, SAI de iones de litio
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
Incluye: Cable Ethernet Categoría 5, CD con software, Guia de instalación, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared, Tarjeta de garantía
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Actualización por correo electrónico
    Reciba una notificación por correo electrónico cuando se produzca una incidencia en el suministro eléctrico.
  • Monitor de estado LED
    Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
  • Batería de ion de litio
    Las baterías de iones de litio ofrecen el doble de vida útil que una batería convencional de plomo-ácido, además de ser pequeñas, ligeras y ecológicas.
  • Capacidad de gestión en red remota
    Monitorice el estado de suministro y gestione su SAI a través de un navegador web.
  • Diseño elegante
    El diseño compacto y moderno puede ser vertical, plano o de montaje mural para adaptarse fácilmente a cualquier configuración electrónica y complementar la decoración del hogar.
  • Salidas inteligentes
    Las tomas de salida inteligentes pueden configurarse de modo individual para ofrecer una batería auxiliar y una protección contra subidas de tensión o bien únicamente protección contra subidas de tensión. Las tomas de salida inteligentes también monitorizan y controlan el consumo energético para aumentar la eficiencia energética, reducir el coste energético y minimizar el impacto medioambiental.
  • Protección contra subidas de tensión de la línea de datos telefónica
    Protege el equipo conectado de las subidas de tensión que llegan a través de las líneas telefónicas.
  • Watchdog
    Le mantiene conectado a Internet, detectando la pérdida de conectividad de red y reiniciando automáticamente los dispositivos de red (disponible en modelos seleccionados).

Back-UPS Pro características y ventajas

Capacidad de gestión

Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Pantalla LCD de estado
Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Características de marketing

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Protección

Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Disponibilidad

Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (ampliando o estrechando el intervalo) en los que su SAI pasa a modo de batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Sensibilidad a tensión personalizable
Alterne entre los puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad del suministro (sensibilidad alta, media o baja) para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Distribución de productos

Anguila, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Islas Caimán, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
300 Vatios / 500VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Quasi-sine wave
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Li-Ion (Ión de litio)
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
5 - 8
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
2 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
28
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Rojo

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
613Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax RJ11

Descripción física

Altura máxima
54mm, 5.4cm
Anchura máxima
290mm, 29.0cm
Profundidad máxima
191mm, 19.1cm
Peso neto
2.2kg
Peso de envío
2.9kg
Altura bruta
97mm, 9.7cm
Anchura bruta
370mm, 37.0cm
Profundidad bruta
284mm, 28.4cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
305 x 203 x 381mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
6.29
Pallet Dimensions
47.24 x 39.37 x 43.31inches
# of Layers per Pallet
3.0
# of Units per Layer per Pallet
24.0
Pallet Weight
606.27lbs.
Unidades en Palet
72.0
SCC Codes
10731304299582

Descripción medioambiental

Operating Temperature
10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
10 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
Cargador de batería California (CEC), cTUVus, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios