Nuestras marcas

APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30

APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30 Miscellaneous
APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30 Miscellaneous
APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30 Miscellaneous
APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30 Miscellaneous
RoHS
  • Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

SRT008 Características

Características principales

Altura de racks
6U
Conexiones de salida
(6) NEMA L6-30R
APC Smart-UPS SRT 8kVA/10kVA PDU, 208V (6) L6-30
Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Descripción física

Altura máxima
94mm, 9.4cm
Anchura máxima
135mm, 13.5cm
Profundidad máxima
298mm, 29.8cm
Peso neto
2.18kg
Peso de envío
2.63kg
Altura bruta
220mm, 22.0cm
Anchura bruta
225mm, 22.5cm
Profundidad bruta
406mm, 40.6cm
Unidades en Palet
40.0

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios