Nuestras marcas

APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R

APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R Parte Delantera Izquierda
  • Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

Ver descripción de producto

SUA027 Características

Características principales

Conexiones de salida
(6) NEMA 5-15R
(1) NEMA L5-30R
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
APC Smart-UPS Backplate Kit for SUA2200 & SUA3000, 100/120V, 6x NEMA 5-15R & 1x NEMA L5-30R
Accesorios que mejoran la flexibilidad de uso del Matrix-UPS.

Distribución de productos

Anguila, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Suiza, Chile, Colombia, Costa Rica, Chequia, República Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Italia, Jamaica, Japón, Corea del Sur, Islas Caimán, Marruecos, México, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Eslovenia, Eslovaquia, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidad máxima
254mm, 25.4cm
Peso neto
0.92kg
Peso de envío
1.36kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
178mm, 17.8cm
Profundidad bruta
254mm, 25.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios