APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed

APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frontal derecho
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Detailed
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Parte Delantera Izquierda
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Frontal derecho
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Back
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed Detailed
  • Protección de suministro de red fiable diseñada para su utilización en entornos al por menor y de acceso abierto.

  • Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SUA2200R2X147 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1980 W)
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
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(2) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(2) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
(1) NEMA L5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-20P
Longitud de Cable
2.4metros
APC Smart UPS 2200 VA USB 120V RM 2U with SU029RM2U installed
Protección de suministro de red fiable diseñada para su utilización en entornos al por menor y de acceso abierto.
Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB, Manual de usuario

Configuraciones especiales características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Capacidad de gestión

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Disponibilidad

Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.98Kilovatios / 2.2kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 53 Hz Para 50 Hz nominales Sincronizado para principales, 57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
75 - 154 Ajustable, 82-144V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
163 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
480Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
43.64kg
Peso de envío
56.82kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
622mm, 62.2cm
Profundidad bruta
980mm, 98.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
8.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
47.0dBA
Disipación térmica en línea
300.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CSA, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios