APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz

APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Back
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Back
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Detailed
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Detailed
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Parte Delantera Izquierda
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Back
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Back
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Detailed
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz Detailed
  • Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

LS600-LM60 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (300W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
300 Vatios / 600VA
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1metros
APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
Incluye: Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Line-R características y ventajas

Comodidad

LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Protección

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.

Distribución de productos

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
300 Vatios / 600VA
Eficacia con carga completa
95.0 %

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
96 - 148V
Eficacia con carga completa
95.0 %

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
90Julios

Descripción física

Altura máxima
119mm, 11.9cm
Anchura máxima
95mm, 9.5cm
Profundidad máxima
180mm, 18.0cm
Peso neto
1.26kg
Peso de envío
1.34kg
Altura bruta
125mm, 12.5cm
Anchura bruta
98mm, 9.8cm
Profundidad bruta
228mm, 22.8cm
SCC Codes
10731304340994

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C

Conformidad

Aceptaciones
NOM
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios