APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz
-
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
-
Incluye: Manual de usuario
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
LS1200-LM60 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600W)
Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado
Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.
—
Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada
Capacidad eléctrica de salida
600 Vatios
/ 1.2kVA
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1metros
APC Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator, 8 Outlets, 120V 60Hz
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
Incluye: Manual de usuario
-
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
-
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Line-R características y ventajas
Comodidad
LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
Protección
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
Distribución de productos
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, El Salvador
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
600 Vatios
/ 1.2kVA
Entrada
Frecuencia de entrada
60 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
96 - 148V
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
90Julios
Descripción física
Altura máxima
119mm, 11.9cm
Anchura máxima
95mm, 9.5cm
Profundidad máxima
180mm, 18.0cm
Peso neto
1.63kg
Peso de envío
1.71kg
Altura bruta
125mm, 12.5cm
Anchura bruta
98mm, 9.8cm
Profundidad bruta
228mm, 22.8cm
SCC Codes
10731304340970
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Temperatura de Almacenamiento
-20 - 50 °C