APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge)

APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Frontal derecho
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Frontal directo
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Back
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Aplicación
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Frontal derecho
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Frontal directo
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Back
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge) Aplicación
RoHS
  • Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

Ver descripción de producto

BX1000M-LM60 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (600 W)
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
600 Vatios / 1.0kVA
Conexiones de salida
(4) NEMA 5-15R (Protección contra subidas de tensión)
(4) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
12.0A
APC Back-UPS 1000VA, 120V, AVR, LCD, LAM 60Hz, 8 NEMA outlets (4 surge)
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Baterías auxiliares y protección contra subidas de tensión
    Sus tomas ofrecen abundante autonomía a los equipos de pasarela de red y otros dispositivos clave esenciales de baja potencia, para garantizar horas de acceso a Internet durante los cortes de suministro eléctrico.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
    Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Garantía de recuperación de datos de por vida
    Proporciona tranquilidad ofreciendo servicios profesionales de recuperación de datos en el caso de que se pierdan por un fallo de la unidad.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS Pro características y ventajas

Capacidad de gestión

Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Pantalla LCD de estado
Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Características de marketing

Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Protección

Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Disponibilidad

Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (ampliando o estrechando el intervalo) en los que su SAI pasa a modo de batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Sensibilidad a tensión personalizable
Alterne entre los puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad del suministro (sensibilidad alta, media o baja) para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
600 Vatios / 1.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
60 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
15
Tiempo de transferencia
8 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 139V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
12hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
140
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1103Julios
Data Line Protection
Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax), Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Descripción física

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Anchura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidad máxima
310mm, 31.0cm
Peso neto
3.27kg
Peso de envío
8.0kg
Altura bruta
253mm, 25.3cm
Anchura bruta
142mm, 14.2cm
Profundidad bruta
442mm, 44.2cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
457 x 305 x 279mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
16.8
Pallet Dimensions
472.44 x 86.61 x 78.39inches
# of Layers per Pallet
3.0
# of Units per Layer per Pallet
16.0
Unidades en Palet
48.0
SCC Codes
10731304337277

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
49.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase B, NOM, Con certificación C-US de TÜV
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios