Nuestras marcas

APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ

APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Aplicación
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Parte Delantera Izquierda
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Aplicación
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ Miscellaneous
  • Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACF101BLK Características

Características principales

Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C13, NEMA 5-15P
APC AIR REMOVAL UNIT 115V 60HZ
Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Sistema de escape con conductos
    Elimina el gradiente térmico y evita que el aire caliente expulsado vuelva a entrar en la unidad.
  • Ventiladores controlados por electricidad o temperatura
    La unidad se puede configurar para que controle los ventiladores en función del consumo eléctrico o la temperatura de escape, lo que permite realizar un uso más eficaz de la energía.
  • Tiempo medio de reparación reducido
    Los sistemas se pueden configurar para que incluyan una unidad de refrigeración InRow adicional que proporciona una redundancia N+1 o 2N.

Distribución de aire en el rack características y ventajas

Agilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Disponibilidad

Aumenta el flujo de aire
Ofrece temperaturas de admisión adecuadas, con lo que se aumenta la vida útil de los equipos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
2
Suministro eléctrico de entrada
720 Vatios

Descripción física

Altura máxima
1921mm, 192.1cm
Anchura máxima
584mm, 58.4cm
Profundidad máxima
178mm, 17.8cm
Peso neto
65.9kg
Peso de envío
95.46kg
Altura bruta
2057mm, 205.7cm
Anchura bruta
749mm, 74.9cm
Profundidad bruta
597mm, 59.7cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Conformidad

Aceptaciones
CCertificación UL, FCC parte 15 clase B, Certificación UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

General

Flujo de aire
566.34lps

Opciones

Servicios