AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno

AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Frontal derecho
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Frontal directo
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Back
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Back
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Parte Delantera Izquierda
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Frontal derecho
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Frontal directo
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Back
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno Back
  • Protección eléctrica de alto rendimiento con tiempo de autonomía escalable para aplicaciones industriales, control de automatización y procesos de fabricación críticos ...

  • Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan ...

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

ISVT15KF2B2S Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (12000 W)
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
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
AIS 3000 15kVA 208V de APC con 2 baterías Módulos, puesta en marcha 5X8, bypass de mantenimiento interno
Protección eléctrica de alto rendimiento con tiempo de autonomía escalable para aplicaciones industriales, control de automatización y procesos de fabricación críticos.
Incluye: Módulos de baterías que se entregan instalados, Soportes fijados con pernos, CD con software, Guia de instalación, Módulos de alimentación que se entregan instalados, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Start-up service, Manual de usuario, Web/SNMP management card

AIS 3000 características y ventajas

Disponibilidad

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Entrada dual de alimentación
Aumenta la disponibilidad al poder conectar el SAI a dos fuentes de alimentación distintas.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.

Economía

Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.

Capacidad de gestión

Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
PantallaLCD
Pantalla alfanumérica que muestra parámetros y alarmas del sistema.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Bypass de mantenimiento manual
Reduce los costes de instalación al eliminar la necesidad de utilizar un bypass mecánico externo.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Sustitución de baterías sin herramientas
Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
Filtros de aire reemplazables por el usuario
Facilita la sustitución rápida y sencilla de los filtros de aire.

Características de marketing

Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Protección

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
12.0Kilovatios / 15.0kVA
Tensión de salida, nota
Se puede configurar para 208 y 220 V - trifásica
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
220 V
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 240V
Otras tensiones de entrada
220 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
2
Tiempo típico de recarga
5hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
2
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.015Kilovatios
Extendable Run Time
1
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1499mm, 149.9cm
Anchura máxima
356mm, 35.6cm
Profundidad máxima
925mm, 92.5cm
Peso neto
396.82kg
Peso de envío
428.18kg
Altura bruta
1643mm, 164.3cm
Anchura bruta
650mm, 65.0cm
Profundidad bruta
1062mm, 106.2cm
Color
Gris
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
54.0dBA
Disipación térmica en línea
2866.0BTU/h
Protection Class
NEMA 12

Conformidad

Aceptaciones
cUL recognized, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios