Dispositivos de seguridad y para control ambiental

Brinda protección contra amenazas físicas ambientales o humanas que generan trastornos o falta de disponibilidad en los equipos informáticos.



 
La solución NetBotz 250 es el enfoque más rentable para monitorear entornos informáticos de todo tipo y tamaño. El dispositivo, que cuenta con seis puertos integrados para conectar diversos sensores NetBotz cableados, por ejemplo de temperatura, temperatura y humedad, humo, y detección puntual de fluidos, protege sus equipos informáticos contra amenazas físicas. La compatibilidad nativa con los sensores inalámbricos NetBotz permite implementar rápidamente la solución de monitoreo. Las características adicionales, como la integración con StruxureWare Data Center Expert y las alertas definidas por el usuario, hacen de NetBotz 250 la unidad ideal para proteger sus activos informáticos.
Seguir leyendo
El dispositivo NetBotz 300 ofrece la mejor opción para seguridad y monitoreo ambiental a través la red. Una cámara integrada permite la vigilancia y el monitoreo por video para registrar la actividad humana. Brinda monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, fugas puntuales, vibraciones y humo. Características adicionales, como la integración con InfraStruXure Central, alimentación a través de Ethernet y las alertas definidas por el usuario hacen de NetBotz 300 la unidad perfecta para proteger los equipos informáticos contra amenazas ambientales y a la seguridad. El NetBotz 300 puede utilizarse en diversos entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos, pero por lo general se lo utiliza en salas de red y salas de servidores. NetBotz es una solución de monitoreo activa diseñada para proteger contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, que generan trastornos o falta de disponibilidad en la infraestructura informática. Esta serie escalable de dispositivos, sensores, controles de acceso y cámaras en red está diseñada para proteger entornos de distintos tamaños que van desde la sala de red hasta los centros de datos. El diseño modular permite que haya sensores comunes a distintos dispositivos NetBotz. Las alertas optativas definidas por el usuario pueden enviarse en diversos formatos y se integran fácilmente en las políticas sobre escalamiento de eventos. Para administrar múltiples dispositivos NetBotz, utilice InfraStruXure® Central. Las licencias de vigilancia InfraStruXure Central permiten obtener una sola vista de varias cámaras, buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes.
Seguir leyendo
El NetBotz 400 ofrece monitoreo ambiental y de seguridad de alto rendimiento a través de la red. El NetBotz 400 realiza vigilancia y monitoreo por video para registrar la actividad humana. Brinda monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, fugas puntuales, vibraciones, humo y audio de dos vías. Entre las características adicionales de NetBotz 400 se incluyen la integración con InfraStruXure Central, la alimentación a través de Ethernet y las alertas definidas por el usuario, que hacen de NetBotz 400 la unidad perfecta para proteger los equipos informáticos contra amenazas ambientales y a la seguridad. El NetBotz 400 puede utilizarse en diversos entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos, pero por lo general se lo utiliza en salas de servidores y centros de datos pequeños. NetBotz es una solución de monitoreo activa diseñada para proteger contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, que generan trastornos o falta de disponibilidad en la infraestructura informática. Esta serie escalable de dispositivos, sensores, controles de acceso y cámaras en red está diseñada para proteger entornos de distintos tamaños que van desde la sala de red hasta los centros de datos. El diseño modular permite que haya sensores comunes a distintos dispositivos NetBotz. Las alertas optativas definidas por el usuario pueden enviarse en diversos formatos y se integran fácilmente en las políticas sobre escalamiento de eventos. Para administrar múltiples dispositivos NetBotz, utilice InfraStruXure® Central. Las licencias de vigilancia InfraStruXure Central permiten obtener una sola vista de varias cámaras, buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes.
Seguir leyendo
El NetBotz 500 ofrece monitoreo ambiental y de seguridad de alto rendimiento a través de la red. El NetBotz 500 realiza vigilancia y monitoreo por video para registrar la actividad humana. Brinda monitoreo de temperatura, humedad, contacto en las puertas, contacto seco, vibraciones, humo, audio de dos vías, filtraciones puntuales y filtraciones por cables. Entre las características adicionales de NetBotz 500 se incluyen la integración con InfraStruXure Central y las alertas definidas por el usuario, que hacen de NetBotz 500 la unidad perfecta para proteger los equipos informáticos contra amenazas ambientales y a la seguridad. El NetBotz 500 puede utilizarse en diversos entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos, pero por lo general se lo utiliza en centros de datos medianos o grandes. NetBotz es una solución de monitoreo activa diseñada para proteger contra amenazas físicas, ya sean ambientales o humanas, que generan trastornos o falta de disponibilidad en la infraestructura informática. Esta serie escalable de dispositivos, sensores, controles de acceso y cámaras en red está diseñada para proteger entornos de distintos tamaños que van desde la sala de red hasta los centros de datos. El diseño modular permite que haya sensores comunes a distintos dispositivos NetBotz. Las alertas optativas definidas por el usuario pueden enviarse en diversos formatos y se integran fácilmente en las políticas sobre escalamiento de eventos. Para administrar múltiples dispositivos NetBotz, utilice InfraStruXure® Central. Las licencias de vigilancia InfraStruXure Central permiten obtener una sola vista de varias cámaras, buscar y recuperar rápidamente imágenes de video, y “etiquetar” videoclips importantes.
Seguir leyendo
La NetBotz 750 ofrece una solución de monitoreo activo diseñada para brindar protección contra amenazas ambientales y riesgos de acceso no autorizados que pueden causar tiempo de inactividad en la infraestructura de TI, tanto en entornos Edge Compute como en centros de datos. Con su conjunto integrado de sensores, dispositivos compactos de control de acceso y el nuevo dispositivo de cámara HD 165, el NetBotz 750 protege entornos con vigilancia y alertas flexibles basadas en umbrales definidos por el usuario. La informática se está acercando rápidamente a la ubicación en la periferia, lo que aumenta los riesgos de daños por agua, altas temperaturas y humedad, incendios u otras condiciones que reducen las aplicaciones críticas para la empresa. Los eventos de acceso intencional o malicioso no solo amenazan la disponibilidad de los equipos, sino que también hacen que las empresas sean vulnerables a costosas violaciones al cumplimiento de normas. El NetBotz 750 proporciona control integrado de detección, vigilancia y acceso a racks con distintivo para ayudar a mitigar estos riesgos mediante una amplia variedad de sensores compatibles, captura y almacenamiento de clips de cámara y alarmas configurables.
Seguir leyendo
El control de acceso para rack de APC utiliza el dispositivo NetBotz 250 además de un kit de manijas para habilitar funciones de bloqueo/desbloqueo remoto y privilegios de acceso mediante identificación en gabinetes informáticos. El dispositivo puede montarse en una configuración de 0 U o 1 U, y está diseñado para funcionar con gabinetes NetShelter SX de APC. Los kits de manijas para acceso al rack están disponibles con frecuencias para tarjetas de proximidad de 125 kHz o 13,56 MHz de modo de funcionar con las tarjetas de acceso al edificio existentes, si son compatibles. Los administradores pueden configurar fácilmente los perfiles de control de acceso de cada empleado, configurar accesos programados a los equipos para realizar el mantenimiento y visualizar registros de auditoría. Las diversas notificaciones de alarmas permiten saber si se ha violado la seguridad, por ejemplo, mediante una entrada forzada o el cambio de posición de una puerta.
Seguir leyendo