SmartShelter Data Hall

La infraestructura de TI prefabricada, grande y escalable está compuesta de varios módulos SmartShelter enlazados juntos para crear un diseño que se puede configurar, completo y optimizado para grandes empresas y proveedores de servicio

SmartShelter Data Hall ofrece una solución de infraestructura de centro de datos escalable, para grandes clientes empresariales y de proveedores de servicios que implementan en incrementos de racks de 50-100, con la capacidad de agregar fácilmente capacidad futura. La solución consta de módulos de TI creados en fábrica con 14-15 racks, enlazados juntos en sitio, con un mínimo de construcción, para formar una gran sala de TI funcional. Ubique el centro de datos del establecimiento o impleméntelo como sistema autónomo en un edificio sin infraestructura, y cuente con seguridad física, y energía y enfriamiento redundantes, además de la posibilidad de monitorearlo y gestionarlo remotamente con un set completo de software DCIM. -Reduzca el nivel de riesgo con un sistema preestructurado y totalmente administrado -Acote los gastos de capital adquiriendo infraestructura a medida que lo exija la demanda - Adecue los planes de expansión futura con diseños repetibles y flexibles SmartShelter Data Hall incluye toda la infraestructura física del centro de datos, ensamblada y probada en configuraciones de módulos múltiples módulos para ofrecerle un centro de datos totalmente funcional.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Diseño de referencia para solución prefabricada de nivel III 500 kW 400 V/50 Hz Número de parte PFRDTIII500K400V
Cómo comprar
Agilidad
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.
pre estructurado y ensamblado en fábrica Los módulos prefabricados se diseñan y construyen según especificaciones precisas en un entorno de fabricación controlado y utilizan software DCIM, con el resultado de que la confiabilidad aumenta y el rendimiento del centro de datos se vuelve más predecible.
Ahorros de costos
Rendimiento y costos predecibles Los modelos prediseñados y la infraestructura probada y creada en fábrica reducen drásticamente el total de la escala de tiempo del proyecto y la complejidad. Esto minimiza los sobrecostos de construcción y los cambios en el diseño de ingeniería original. El resultado es el costo que espera para el rendimiento previsto.
Implementación sencilla y rápida Los módulos prefabricados para centros de datos llegan al establecimiento listos para su implementación, lo que reduce en forma significativa el tiempo y los costos de instalación.