Módulos informáticos

Prefabricated IT modules available in a large range of sizes and configurations to provide simple and easy to deploy data center infrastructure for any application



 
Los módulos para centros de datos prefabricados reducen en forma drástica el tiempo y la complejidad de la implementación, al tiempo que aseguran la confiabilidad en el centro de datos. Los módulos informáticos combinan la funcionalidad y el espacio de una sala informática típica con los beneficios de un sistema pre estructurado y ensamblado en fábrica para garantizar una solución eficiente, desde el diseño hasta la operación. Estos módulos, que integran distribución de energía, enfriamiento, racks, seguridad y apagado de incendios, así como el mejor sistema DCIM del mercado (Struxureware Expert) en un gabinete construido especialmente, pueden implementarse dentro de un edificio o bien resistir las condiciones climáticas extremas de un entorno exterior. Para aplicaciones de centros de datos pequeños o alejados, los módulos informáticos se ofrecen como centros de datos autónomos, "todo en uno", que incluyen una unidad UPS y enfriamiento DX. En el caso de centros de datos medianos y grandes, los módulos informáticos se usan junto con sistemas de alimentación y enfriamiento para lograr un diseño de centro de datos escalable y flexible que se adecue a su aplicación específica. Elija alguno de nuestros diseños básicos o permítanos personalizar una solución que dé respuesta a sus necesidades.
Seguir leyendo
SmartShelter Data Hall ofrece una solución de infraestructura de centro de datos escalable, para grandes clientes empresariales y de proveedores de servicios que implementan en incrementos de racks de 50-100, con la capacidad de agregar fácilmente capacidad futura. La solución consta de módulos de TI creados en fábrica con 14-15 racks, enlazados juntos en sitio, con un mínimo de construcción, para formar una gran sala de TI funcional. Ubique el centro de datos del establecimiento o impleméntelo como sistema autónomo en un edificio sin infraestructura, y cuente con seguridad física, y energía y enfriamiento redundantes, además de la posibilidad de monitorearlo y gestionarlo remotamente con un set completo de software DCIM. -Reduzca el nivel de riesgo con un sistema preestructurado y totalmente administrado -Acote los gastos de capital adquiriendo infraestructura a medida que lo exija la demanda - Adecue los planes de expansión futura con diseños repetibles y flexibles SmartShelter Data Hall incluye toda la infraestructura física del centro de datos, ensamblada y probada en configuraciones de módulos múltiples módulos para ofrecerle un centro de datos totalmente funcional.
Seguir leyendo
Los módulos SmartShelter ofrecen una alternativa práctica vis-a-vis la construcción de un espacio informático nuevo o la ampliación del existente. Minimice los costos de construcción y la complejidad asociada obteniendo un espacio informático construido fuera del establecimiento, en un entorno fabril. Los módulos SmartShelter ofrecen ventajas a establecimientos tales como hospitales, universidades y empresas con diversas sedes al permitirles recuperar espacio valioso para sus actividades principales. Retire el centro de datos del establecimiento o impleméntelo como sistema autónomo en un edificio sin infraestructura, y cuente con seguridad física, y energía y enfriamiento redundantes, además de la posibilidad de monitorearlo y gestionarlo remotamente con un set completo de software DCIM.
-Reduzca el nivel de riesgo con un sistema pre estructurado y totalmente administrado
-Acote los gastos de capital adquiriendo infraestructura a medida que lo exija la demanda, en incrementos más pequeños
- Adecue los planes de expansión futura con diseños repetibles y flexibles
-Justifique en términos financieros la expansión del centro de datos preservando el valioso espacio dentro del edificio

Los módulos SmartShelter incluyen toda la infraestructura física del centro de datos, ensamblada y probada en configuraciones de módulo único o de múltiples módulos para ofrecerle un centro de datos totalmente funcional.
Seguir leyendo
Los contenedores SmartShelter permiten hacer frente a los desafíos de implementar centros de datos en establecimientos remotos, entornos industriales y otras ubicaciones en las que no se cuenta con un edificio u otro espacio dedicado. Cuente con procesamiento en tiempo real y solucione problemas de latencia y de ancho de banda instalando un centro de datos próximo a su establecimiento. Aproveche la simplicidad de un centro de datos fácil de implementar para una sucursal, establecimiento de explotación de petróleo y gas, establecimiento minero o base de operaciones militares.

-Reduzca el nivel de riesgo con un sistema pre estructurado y totalmente administrado
-Flexibilidad para contemplar el cambio y el crecimiento del centro de datos a medida que cambian las exigencias de los clientes
- Brinde seguridad física a los datos críticos
-Obtenga ingresos o produzca en menor tiempo implementando el centro de datos rápidamente en cualquier parte del mundo
- Implemente centros de datos en áreas remotas con mínimo respaldo para la construcción.
-Reasigne el espacio valioso a las actividades centrales de la empresa

Los contenedores SmartShelter incluyen toda la infraestructura física del centro de datos, totalmente ensamblada y probada en un único contenedor ISO para transporte, y constituyen una opción conveniente a la hora de implementar un centro de datos prefabricado
Seguir leyendo