Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière

Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Avant gauche
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Avant gauche
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Avant gauche
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Avant gauche
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Avant droit
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Back
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière Miscellaneous
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

RACSC112E Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Type de connexion en entrée
IEC 309 16A 2P+E
Système InRow SC - 1 unité InRow SC 50 Hz 1 PH, 1 rack NetShelter SX 600 mm, confinements avant et arrière
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Guide d'installation
  • Commandes de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Simplicité de gestion

Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Real-Time capacity monitoring
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2390.0Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
900mm, 90.0cm
Profondeur max.
1477mm, 147.7cm
Poids net
374.23kg
Couleur
Black

Environnemental

Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
70.0dBA

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal
Flux d''air
566.34Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
65.0A
Type de compresseur
Rotatif
Capacité de la pompe de condensation
0.002Pouces/s
Prise d''air
Retour en arrière
Charge réfrigérante
1.36Livres

Options

Services