Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire

Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Avant gauche
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Avant gauche
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Avant gauche
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Back
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Avant gauche
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire Back
  • Onduleur triphasé hautement performant avec distribution modulaire intégrée pouvant être correctement dimensionné conformément aux besoins en alimentation électrique ...

  • Inclut: Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual

Voir la présentation du produit

SY64K96H-PD Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (64000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
64.0kWatts / 64.0kVA
Hauteur du rack
42U
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
118.0A
Symmetra PX 64 kW extensible jusqu'à 96 kW, 400 V avec distribution d'alimentation modulaire
Onduleur triphasé hautement performant avec distribution modulaire intégrée pouvant être correctement dimensionné conformément aux besoins en alimentation électrique de votre datacenter. Doté d'une alimentation, d'une distribution et d'une autonomie évolutives, cet onduleur évolue avec votre datacenter jusqu'à 96 kW/96 kVA. Adapté aux datacenters de petite et moyenne taille ou aux zones isolées au sein de datacenters de grande taille.
Inclut: Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Coût total de possession

Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Disponibilité

Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Souplesse

Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Géorgie, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Liban, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Vénézuela, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
96.0kWatts / 96.0kVA
Courant de sortie neutre
160A
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Efficacité en pleine charge
95.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 Synchronisation vers réseau
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 477V
Efficacité en pleine charge
95.0 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
30.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
6
Temps de recharge typique
3.5heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Courant maximum de batterie en fin de décharge
221.0A
Créneau de batterie vide
3
Quantité RBC™
4
Puissance de charge de la batterie (Watts)
5.908kWatts
Protection contre les surtensions CC
320A
Extendable Run Time
1
Tension de fin de décharge de batterie
+/- 154 V
Efficacité du fonctionnement sur batterie
94.0 %
Courant de court-circuit disponible maximal
4kA
Fonctionnement en surcharge
60 secondes à 125 % et 30 secondes à 150 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
1200mm, 120.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
1454.0kg
Poids avec emballage
1576.0kg
Hauteur de transport
2140mm, 214.0cm
Largeur de transport
1696mm, 169.6cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
63.0dBA
Dissipation thermique en ligne
11496.0BTU/h
Classe de protection
IP20, NEMA 1

Conformité

Approbation
EN 50091-1, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, EUROBAT, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

Connexion en bypass
5 câbles (3 Phases+Neutre+Terre)
Périphérique de protection bypass
160.0
Courant d'entrée maximal en bypass
139.0A

Options

Services