Nos marques

Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm

Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm Avant gauche
  • Inclut: Installation Guide, Matériel de montage, Qty 4 Baying Brackets

Voir la présentation du produit

AR8411 Caractéristiques

Supports de montage en baie pour châssis à 4 montants NetShelter RS, centre de 600 mm
Inclut: Installation Guide, Matériel de montage, Qty 4 Baying Brackets

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
76mm, 7.6cm
Profondeur max.
102mm, 10.2cm
Poids net
0.92kg
Poids avec emballage
2.04kg
Hauteur de transport
165mm, 16.5cm
Largeur de transport
108mm, 10.8cm
Profondeur de transport
241mm, 24.1cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services