Nos marques

Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack

Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant gauche
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant gauche
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant gauche
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant droit
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant droit
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Back
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant gauche
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant droit
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Avant droit
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Back
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack Application
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

SRT192BP Caractéristiques

Smart-UPS On-line SRT - 192V 5kVA and 6kVA Battery Pack
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: CD de documentation, Guide d'installation, Carte de garantie
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
192 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
2

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
683mm, 68.27cm
Poids net
91.0kg
Poids avec emballage
101.5kg
Hauteur de transport
420mm, 42.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services