Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units)

Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Avant gauche
Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Avant gauche
Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units) Avant gauche
RoHS
  • Des couleurs uniques, des fiches de cordon d'entrée et des configurations de prise simples et correspondant aux exigences.

Voir la présentation du produit

AP8000RED Caractéristiques

Rack PDU Red label kit (Quantity 10 units)
Des couleurs uniques, des fiches de cordon d'entrée et des configurations de prise simples et correspondant aux exigences.

NetShelter Custom Rack PDUs Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Voyant de charge
Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées d'une fonction de surveillance locale du courant)
Mémoire flash extensible
Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Affichage local de la surveillance du courant
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Retards d’alimentation
Permet aux utilisateurs de configurer la séquence suivant laquelle l’alimentation est activée ou désactivée pour chaque sortie. Cela permet d’éviter les courants d’application au démarrage, qui peuvent entraîner la surcharge des circuits et l’abandon des charges. La mise en séquence permet également aux utilisateurs de déterminer à l’avance quel équipement mettre sous tension en premier afin que d’autres équipements qui dépendent de cette unité puissent fonctionner correctement.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles signalent les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotées de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Contrôle des sorties individuelles à distance
Gère les sorties à distance afin que les utilisateurs puissent désactiver les sorties inutilisées (empêche les surcharges) ou recycler l’alimentation vers les équipements verrouillés (minimise les immobilisations coûteuses et évite d’avoir à se déplacer jusqu’aux équipements).
Capacité de mesure par prise
Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation est indiqué sur l’unité par un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)

Souplesse

Source d'alimentation en entrée unique
Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
13mm, 1.3cm
Poids net
0.11kg
Poids avec emballage
0.11kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
127mm, 12.7cm
Profondeur de transport
13mm, 1.3cm
Couleur
Red

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services